MCV 1,5/ 4-G-3,5 CP1,4 VPE500 - 1704946

无可用图片

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704946
包装单位 500 STK
Sales key AAAEDA -
最小订货量 500 STK
GTIN 4046356745888
单件重量(不含包装) 0.991 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈