压接插针 - PV-FT-CCM-6-R1000 - 1704928

光伏连接器, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1704928
包装单位 1000 STK
Sales key ABMBEA -
最小订货量 1000 STK
目录页 页 421 (C_2_2013)
GTIN 4046356746212
单件重量(不含包装) 2.416 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈