印刷电路板连接器 - SMC 1,5/ 4-G-3,81 CP1 BD:60-63 - 1704822

无可用图片

基座, 标称工作电流: 8 A, 位数: 4, 针距: 3.81 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704822
包装单位 1
GTIN 4046356031851

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈