MCDNV 1,5/8-G1-3,5RNGYP26THRAU - 1704820

无可用图片

基座, 标称工作电流: 8 A, 位数: 8, 针距: 3.5 mm, 颜色: 灰色, 触点表面: 金, 安装: THR 焊接

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 直观式锁紧机构可防止意外断开
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704820
包装单位 50 STK
Sales key AAAEGB -
GTIN 4046356914840
单件重量(不含包装) 4.319 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈