固定式连接器 - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 3 BD:NZ788 - 1704770

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 16 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 3, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704770
包装单位 50 STK
Sales key AAABFA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356009645
单件重量(不含包装) 4.570 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈