印刷电路板连接器 - MCD 0,5/10-G1-2,5 HT BKCP10,11 - 1704682

无可用图片

基座, 标称工作电流: 4 A, 位数: 10, 针距: 2.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704682
包装单位 50 STK
Sales key AAADGB -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356731836
单件重量(不含包装) 8.619 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈