排针 - PST 1,3/ 5-LV-5,0 - 1704518

图为10位穿墙式连接器

针式连接器, 标称工作电流: 14 A, 额定电压(III/2): 400 V, 位数: 5, 针距: 5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 特别适用于PT 2,5/..-PVH

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704518
包装单位 100 STK
Sales key AACLBA -
最小订货量 100 STK
目录页 页 431 (C_1_2013)
GTIN 4017918995102
单件重量(不含包装) 1.949 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈