TVFKC 1,5/ 3-ST 3CP BD:23-13SO - 1704469

无可用图片

插头, 标称工作电流: 10 A, 位数: 3, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 轻松实现电位分配 – BUS总线应用的最佳选择
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704469
包装单位 1
GTIN 4046356724067

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈