排针 - PST 1,3/ 2-LV-5,0 C0 - 1704440

图为10位穿墙式连接器

基座, 标称工作电流: 14 A, 额定电压(III/2): 400 V, 位数: 2, 针距: 5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 排针采用耐高温材料制成,因此适用于回流焊工艺。

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704440
包装单位 250 STK
Sales key AACLBA -
最小订货量 250 STK
GTIN 4017918995058
单件重量(不含包装) 0.790 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈