ZEC 1,0/ 6-ST-3,5 R1,6 - 1704432

图为10位穿墙式连接器

PCB直连插头, 标称工作电流: 8 A, 位数: 6, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 直插式

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 经济型直插式连接只需要一个部件
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 插拔方向平行于PCB
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704432
包装单位 50 STK
Sales key AAAFMA -
GTIN 4046356714570
单件重量(不含包装) 6.900 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈