TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:A,B,+,- - 1704323

图示为10位连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 8 A, 位数: 4, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 轻松实现电位分配 – BUS总线应用的最佳选择
  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704323
包装单位 50 STK
Sales key AAAEAB -
GTIN 4046356694766
单件重量(不含包装) 4.733 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈