印刷电路板连接器 - PT 2,5/12-PVH-5,0 - 1704262

图为10位穿墙式连接器

插头, 标称工作电流: 14 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 12, 针距: 5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 方形连接器,接线容量大
  • 允许连接两条绞线
  • 不同的插接方向,适用于灵活的设备设计
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704262
包装单位 50 STK
Sales key AACFCA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4017918994877
单件重量(不含包装) 19.955 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈