印刷电路板连接器 - PT 2,5/ 8-PVH-5,0 - 1704220

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 14 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 8, 针距: 5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704220
包装单位 100 STK
Sales key AACFCA -
目录页 页 431 (C_1_2013)
GTIN 4017918994839
单件重量(不含包装) 13.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈