PTDA 2,5/ 5-5,0 GNYE/BN/BU - 1704078

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 24 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5 mm, 位数: 5, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 多色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 轻松实现电位分配 – BUS总线应用的最佳选择
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
  • 适用于各设备设计的圆形型号
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704078
包装单位 50 STK
Sales key AACCBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356672740
单件重量(不含包装) 8.664 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈