PCV 35 HC/ 4-GF-15,00 GY - 1704057

无可用图片

基座, 标称工作电流: 125 A, 位数: 4, 针距: 15 mm, 颜色: 灰色, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 双法兰,在外壳面板上以及使用连接器时可通过螺钉连接最佳利用空间
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704057
包装单位 25 STK
Sales key AABGBA -
最小订货量 25 STK
GTIN 4046356672900
单件重量(不含包装) 85.720 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈