PC 35 HC/ 6-STF-15,00 GY - 1704054

无可用图片

插头, 标称工作电流: 125 A, 位数: 6, 针距: 15 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 灰色, 触点表面: 银色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1704054
包装单位 25 STK
Sales key AABGCA -
最小订货量 25 STK
GTIN 4046356672887
单件重量(不含包装) 194.900 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈