GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62GY7035C - 1703944

无可用图片

基座, 标称工作电流: 16 A, 位数: 3, 针距: 7.62 mm, 颜色: 浅灰, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1703944
包装单位 50 STK
Sales key AABAAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356670739
单件重量(不含包装) 1.750 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈