印刷电路板连接器 - PC 5/ 6-ST1-7,62 BD:U-B- - 1703863

无可用图片

插头, 标称工作电流: 20 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 6, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 厚度: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

下载

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1703863
包装单位 50 STK
Sales key AABCCA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356668859
单件重量(不含包装) 26.717 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈