固定式连接器 - ZFKDSA 4-10-16 - 1703825

图示产品为5位

PCB连接器, 标称工作电流: 32 A, 标称工作电压: 630 V, 针距: 10 mm, 位数: 16, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 单独的桥接井,可轻松地将多个接线位连接到桥接件上
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1703825
包装单位 50 STK
Sales key AABBAA -
GTIN 4046356664127
单件重量(不含包装) 90.000 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈