SMSTB 2,5/11-ST BDSO:11-1 - 1703599

图为10位穿墙式连接器

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 已针对狭小安装条件进行了最优化:可从一个方向操作和连接导线
  • 采用弯式导线连接,可从一个方向操作和连接导线
  • 最大接触力,升温较低
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1703599
包装单位 50 STK
Sales key AAAFCA -
最小订货量 250 STK
GTIN 4055626075006
单件重量(不含包装) 20.303 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈