固定式连接器 - GMKDS 1,5/ 2-7,62 BD:1-2 - 1703294

无可用图片

PCB连接器, 位数: 2, 针距: 7.62 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 较大针距,可满足提高的电压要求
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1703294
包装单位 50 STK
Sales key AAABEA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356647229
单件重量(不含包装) 3.520 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈