印刷电路板连接器 - DFK-PC 6-16/ 3-GF-SH-10,16 BK - 1703260

无可用图片

基座, 标称工作电流: 76 A, 位数: 3, 针距: 10.16 mm, 厚度: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1703260
包装单位 10 STK
Sales key AABEDA -
GTIN 4046356651608
单件重量(不含包装) 21.405 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈