印刷电路板连接器 - SPC 5/ 2-STCL-7,62 BD:RB,RB - 1703169

无可用图片

插头, 标称工作电流: 41 A, 位数: 2, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 厚度: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1703169
包装单位 50 STK
Sales key AABCCA -
GTIN 4046356641432
单件重量(不含包装) 11.587 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈