插座 - DFK-IPC 16/ 3-GFU-10,16 - 1702824

图示产品为5位

基座, 标称工作电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 3, 针距: 10.16 mm, 厚度: 绿色, 触点表面: 银色, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 采用法兰系统时,借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上,无需工具
  • 反向插座带多个插座触点,为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护
  • 屏蔽支架,用于设备正面的专业EMC屏蔽连接
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1702824
包装单位 10 STK
Sales key AABEDA -
最小订货量 10 STK
目录页 页 579 (C_1_2013)
GTIN 4046356031417
单件重量(不含包装) 13.850 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈