印刷电路板连接器 - MCO 1,5/ 3-GL-3,81 BK - 1702806

无可用图片

基座, 标称工作电流: 8 A, 位数: 3, 针距: 3.81 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1702806
包装单位 50 STK
Sales key AAAEQA -
GTIN 4046356619677
单件重量(不含包装) 1.462 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈