印刷电路板连接器 - MC 1,5/ 9-G-3,81 P14 THRR56 - 1702666

图为10位穿墙式连接器

基座, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 9, 针距: 3.81 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1702666
包装单位 470 STK
Sales key AAAECB -
最小订货量 470 STK
目录页 页 208 (C_1_2013)
GTIN 4046356607469
单件重量(不含包装) 2.164 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈