PT 1,5/ 2-PH-3,5 BD:1-2 - 1702357

无可用图片

插头, 标称工作电流: 8 A, 位数: 2, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 方形连接器,接线容量大
  • 允许连接两条绞线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1702357
包装单位 250 STK
Sales key AACFAA -
GTIN 4046356583824
单件重量(不含包装) 1.426 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈