插座 - DFK-PCV 6-16/ 9-GF-10,16 - 1702329

图示产品为5位

穿墙式插座, 标称工作电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 9, 针距: 10.16 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 银色, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 采用法兰系统时,借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上,无需工具
  • 屏蔽支架,用于设备正面的专业EMC屏蔽连接
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1702329
包装单位 10 STK
Sales key AABEDA -
最小订货量 10 STK
目录页 页 577 (C_1_2013)
GTIN 4046356031158
单件重量(不含包装) 45.876 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈