SPT 16/ 1-H-10,0 BU - 1701931

图为单位连接器

PCB连接器, 标称工作电流: 76 A, 标称工作电压: 1000 V, 针距: 10 mm, 位数: 1, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 蓝色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1701931
包装单位 250 STK
Sales key AABEAA -
最小订货量 250 STK
GTIN 4046356909495
单件重量(不含包装) 9.538 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈