插头 - PT 2,5/ 4-PVH-5,0 BD:5-8 - 1701900

插头, 标称工作电流: 14 A, 位数: 4, 针距: 5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 厚度: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1701900
包装单位 250 STK
Sales key AACFCA -
最小订货量 250 STK
GTIN 4046356565424
单件重量(不含包装) 6.804 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈