插头 - GMSTB 2,5 HCV/ 7-ST-7,62BD:1-7 - 1701869

图示产品为5位

插头, 标称工作电流: 16 A, 位数: 7, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1701869
包装单位 50 STK
Sales key AABABA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356563918
单件重量(不含包装) 14.587 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈