插座 - PTSM 0,5/10-HH-2,5-SMD R44 - 1701570

图示产品为3位

基座, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 10, 针距: 2.5 mm, 厚度: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: SMD 焊接, 产品带定位销

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配
  • 附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1701570
包装单位 600 STK
Sales key AACMBA -
最小订货量 600 STK
目录页 页 57 (CC_2011)
GTIN 4046356544214
单件重量(不含包装) 2.221 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈