固定式连接器 - SPT 2,5/12-V-5,0-EXBD:PE,11-PE - 1701483

无可用图片

PCB连接器, 针距: 5 mm, 位数: 12, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
  • 满足更严格的“Ex e”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1701483
包装单位 50 STK
Sales key AAACBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356538039
单件重量(不含包装) 15.410 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈