固定式连接器 - ZFKDSA 4- 7,5- 7 - 1701438

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 32 A, 标称工作电压: 630 V, 针距: 7.5 mm, 位数: 7, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 焊接, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 单独的桥接井,可轻松地将多个接线位连接到桥接件上
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1701438
包装单位 50 STK
Sales key AABBAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626052847
单件重量(不含包装) 30.130 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈