插头 - CIOC 3-20-2,0-M - 1701396

图示产品为4位

插头, 标称工作电流: 3 A, 额定电压(III/2): 32 V, 位数: 3, 针距: 2 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 颜色: 黑色, 触点表面: 金

价格:

总览

技术数据

下载

优势

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1701396
包装单位 50 STK
Sales key AADBAA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 65 (C_1_2013)
GTIN 4046356530408
单件重量(不含包装) 1.330 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈