连接器 - CIOC 4-24-1,6-F - 1701155

插头, 标称工作电流: 3 A, 额定电压(III/2): 32 V, 位数: 4, 针距: 2 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 厚度: 橙色, 触点表面: 金

价格:

总览

技术数据

下载

优势

标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1701155
包装单位 50 STK
Sales key AADBAA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 65 (C_1_2013)
GTIN 4046356030366
单件重量(不含包装) 2.046 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈