样品套件 - SAMPLE PTSM 0,5/ 5-2,5-V-THR - 1701103

该图为3位型号

PCB连接器, 标称工作电流: 6 A, 标称工作电压: 160 V, 针距: 2.5 mm, 位数: 5, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: THR 焊接, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 在极为紧凑的空间内,可达到高达6 A的载流量
  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1701103
包装单位 5 STK
Sales key AACBBA -
最小订货量 5 STK
GTIN 4046356515207
单件重量(不含包装) 2.001 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈