印刷电路板连接器 - IPC 16/ 4-STGF-10,16 CPBDPE-U1 - 1701017

无可用图片

插头, 标称工作电流: 76 A, 位数: 4, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 厚度: 绿色, 触点表面: 银色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1701017
包装单位 50 STK
Sales key AABECA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356511285
单件重量(不含包装) 38.548 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈