固定式连接器 - PTDA 2,5/26-5,0 GN/GY7035BD24 - 1700997

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 24 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5 mm, 位数: 26, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 多色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1700997
包装单位 50 STK
Sales key AACCBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356509107
单件重量(不含包装) 40.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈