印刷电路板连接器 - MVSTBW 2,5/20-STF-5,08BD:60-79 - 1700850

无可用图片

插头, 标称工作电流: 12 A, 位数: 20, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1700850
包装单位 50 STK
Sales key AAAFBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356503037
单件重量(不含包装) 42.482 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈