SMKDS 1/ 3-3,5 BD: 17 16 S - 1700530

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 10 A, 标称工作电压: 200 V, 针距: 3.5 mm, 位数: 3, 接线方式: 螺钉连接, 安装: 焊接, 导线/PCB连接方向: 55 °, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1700530
包装单位 250 STK
Sales key AAABAA -
最小订货量 250 STK
GTIN 4055626071176
单件重量(不含包装) 1.623 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈