印刷电路板连接器 - PT 1,5/ 6-PVH-3,5-A RD BD:-385 - 1700465

无可用图片

插头, 标称工作电流: 8 A, 位数: 6, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 颜色: 红色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 方形连接器,接线容量大
  • 允许连接两条绞线
  • 水平式和垂直式连接选项,优化导线布线
  • 产品可以不同的针距对齐,支持灵活及节省空间的PCB组装方式
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1700465
包装单位 100 STK
Sales key AACFAA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4046356484671
单件重量(不含包装) 4.250 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈