固定式连接器 - FFKDSA1/H1-5,08-14 - 1700460

图为10位连接器

PCB连接器, 标称工作电流: 15 A, 标称工作电压: 320 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 14, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

下载

优势

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1700460
包装单位 50 STK
Sales key AAABFA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4017918985929
单件重量(不含包装) 15.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈