排针 - PST 1,3/10-5,0 GY - 1700323

无可用图片

基座, 标称工作电流: 12 A, 位数: 10, 针距: 5 mm, 颜色: 灰色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 最大电流取决于所用插头。 取插头和排针中较小的电流值。 排针由耐高温材料制成,适用于回流焊工艺。

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1700323
包装单位 50 STK
Sales key AACLBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356474160
单件重量(不含包装) 1.820 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈