固定式连接器 - FRONT 2,5-V/SA 5/11 - 1700118

图为10位连接器

PCB连接器, 标称工作电流: 24 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5 mm, 位数: 11, 接线方式: 正面螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色。 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1700118
包装单位 20 STK
Sales key AAACAA -
目录页 页 115 (C_1_2013)
GTIN 4046356465700
单件重量(不含包装) 40.000 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈