FRONT 2,5-V/SA10-EX 1 POS. - 1700103

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 24 A, 标称工作电压: 320 V, 针距: 5 mm, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 安装: 焊接, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 满足更严格的“Ex e”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1700103
包装单位 50 STK
Sales key AAACAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356984355
单件重量(不含包装) 4.330 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈