插座 - MSTBVA 2,5/ 3-G THT KMGY - 1700046

无可用图片

基座, 标称工作电流: 12 A, 位数: 3, 针距: 5 mm, 厚度: 浅灰, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
  • 封闭式轮廓可确保插拔式连接的最佳稳定性
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1700046
包装单位 50 STK
Sales key AAAFEB -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356030267
单件重量(不含包装) 2.870 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈