印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 4-G THT KMGY - 1700020

无可用图片

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 12 A, 位数: 4, 针距: 5 mm, 颜色: 浅灰, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1700020
包装单位 50 STK
Sales key AAAFEB -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356030243
单件重量(不含包装) 3.433 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈