传感器/执行器分线盒 - SACB-6/12-10,0PUR SH - 1695812

该图为配有8个插槽的产品

传感器/执行器分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 金属, 插槽数目: 6, 位数: 5, 编码: A - 标准, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 无, 通用; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 10 m, 屏蔽: 有

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
  • 可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆
  • 节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽

关键商业数据

Orderkey 1695812
包装单位 1 STK
Sales key BF3CDA -
目录页 页 274 (C_2_2017)
GTIN 4017918899455
单件重量(不含包装) 2,194.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈