传感器/执行器分线盒 - SACB-4/ 4-L-C-90 - 1695317

该图为配有8个插槽的产品

传感器/执行器分线盒, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 4, 位数: 4, 编码: A - 标准, 插槽类型: 单通道, 带状态指示: 有, pnp; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 90°, 屏蔽: 无

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 具有坚固的外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
  • 可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
  • 灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装

关键商业数据

Orderkey 1695317
包装单位 1
目录页 页 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178116

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈